Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2012

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 550 A, DC 750 V, boyut 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2012
EAN
5027590303576
Ürün Uzunluğu/Derinliği
131 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
2.08 kg
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
550 A
Kesme Kapasitesi
110 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
110 A
Sigorta boyutu
3
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
750 Vdc'de 566500
Watt kayıpları
126 W
Sigorta şekli
Kare gövde, gömme ucu kontakları
Ark öncesi (I2T)
136700
Montaj boyutu
Diğer
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
129 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
110 kAIC
Yapı Boyutu
3
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Tip
Sigorta
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.