Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 700 A, DC 750 V, boyut 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170M2014
|
| EAN |
5027590303590
|
| UPC |
051712631235
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
131 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
88 mm
|
| Ürün Genişliği |
75 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2294 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
700 A
|
| Kesme Kapasitesi |
110 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
110 A
|
| Sigorta boyutu |
3
|
| Sınıf |
gR Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
750 Vdc'de 1110500
|
| Watt kayıpları |
156 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, gömme ucu kontakları
|
| Ark öncesi (I2T) |
268000
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
129 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
750 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
110 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
750 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi
|