Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2016
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, Gömme Ucu Sigorta Bağlantısı, 750V, 800A, 110 kAIC, Diğer, Sigorta, gR Sınıfı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Ürün Uzunluğu/Derinliği
131 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
2294 g
Uyumlar
Uygulanamaz
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
800 A
Kesme Kapasitesi
110 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
110 A
Sigorta boyutu
3
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
750 Vdc'de 1450000
Watt kayıpları
178 W
Sigorta şekli
Kare gövde, gömme ucu kontakları
Ark öncesi (I2T)
349900
Montaj boyutu
Diğer
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
129 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
110 kAIC
Yapı Boyutu
3
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Tip
Sigorta
Diğer Özellikler
Gömme Ucu Sigorta Bağlantısı
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.