Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1000 A, DC 750 V, boyut 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170M2017
|
| EAN |
5027590333269
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
180 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
92 mm
|
| Ürün Genişliği |
148 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.08 kg
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
1000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
110 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
110 A
|
| Sigorta boyutu |
23
|
| Sınıf |
gR Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
750 Vdc'de 1973700
|
| Watt kayıpları |
187 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, paralel cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
476300
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
148 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
750 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
110 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
750 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|