Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2018

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, Paralel Sigorta Bağlantısı, 750V, 1250A, 110 kAIC, Diğer, Sigorta, gR Sınıfı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2018
EAN
5027590303637
UPC
051712391399
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
92 mm
Ürün Genişliği
161 mm
Ürün Ağırlığı
4592 g
Uyumlar
Uygulanamaz
Sertifikasyonlar
IEC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1250 A
Kesme Kapasitesi
110 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
110 A
Sigorta boyutu
23
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
750 Vdc'de 2875800
Watt kayıpları
224 W
Sigorta şekli
Kare gövde, paralel cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
694000
Montaj boyutu
Diğer
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
148 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
110 kAIC
Yapı Boyutu
3
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Tip
Sigorta
Diğer Özellikler
Paralel Sigorta Bağlantısı
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.