Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 600 A, DC 2000 V, 65 x 164 x 216 mm, aR, IEC, gösterge içerir
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170M2045
|
| EAN |
5027590303859
|
| UPC |
051712422130
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
217 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
89 mm
|
| Ürün Genişliği |
164 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4612 g
|
| Uyumlar |
Uygulanamaz
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
|
| Şununla birlikte kullanılır |
2000 Vdc’ye kadar DC üçlü ray uygulamaların korunması
|
| Amperaj Değeri |
600 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
2000 Vdc'de 289796
|
| Watt kayıpları |
305 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, paralel cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
188179
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
194 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
2000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
2000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
|
| Takılı: |
Paralel çift yuvalı etiketler
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|