Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 32 A, DC 1200 V, kompakt boyut 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170M2102
|
| EAN |
5027590638906
|
| UPC |
051712770989
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
164 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
39 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
823.333 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
32 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
150 A
|
| Sigorta boyutu |
1*
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1200 Vdc'de 994
|
| Watt kayıpları |
9 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
327
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
139.5 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
1200 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
50 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
|
| Takılı: |
Tek yuvalı etiketler
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|