Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2103

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 40 A, DC 1200 V, kompakt boyut 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2103
EAN
5027590638913
UPC
051712771009
Ürün Uzunluğu/Derinliği
164 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
39 mm
Ürün Ağırlığı
744 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
40 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
150 A
Sigorta boyutu
1*
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1200 Vdc'de 1675
Watt kayıpları
9 W
Sigorta şekli
Kare gövde, ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
550
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
139.5 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
1200 V
Renk
Yok
Açma değeri
50 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Takılı:
Tek yuvalı etiketler
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.