Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 700V (UL), 690V (IEC), 40A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X bıçak ucu, gR sınıfı, DIN 43 620
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M2610
|
| EAN |
5027590442183
|
| UPC |
051712254090
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
233 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
215.3333333 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 40A 690V 00/80 GR
|
| Amperaj Değeri |
40 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
00
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
78 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
gR Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 360
|
| Watt kayıpları |
9 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
50
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
00
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
/80 Görsel gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|