Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 400 A, AC 690 V, boyut 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M2771
|
| EAN |
5027590443517
|
| UPC |
051712254526
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
77 mm
|
| Ürün Genişliği |
163 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
211 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
400 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
00
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
64 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 125000
|
| Watt kayıpları |
70 W
|
| Sigorta şekli |
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
18000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için T tipi gösterge
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
00
|
| Montaj Yöntemi |
DIN 43 620
Gömme |
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
Mikro şalter için 00BTN/60 T Tipi gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A
|