Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2818

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 250 A, AC 690 V, boyut 00, 28 x 51 x 98 mm, aR, IEC

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M2818
EAN
5027590443524
UPC
051712579582
Ürün Uzunluğu/Derinliği
233 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
202 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
250 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
00
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
45 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
00
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.