Sıfırla
Sıfırla
Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 700V (UL), 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X bıçak ucu, aR sınıfı, DIN 43 620
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3173
|
| EAN |
5027590444835
|
| UPC |
051712794862
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
305 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
145 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
341 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
FUSE 630A 690V 1*/110 AR UC
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 325000
|
| Watt kayıpları |
80 W
|
| Akım kesme süresi kaybı |
80
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
48500
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
/110 görsel gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|