Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 63 A, AC 1250 V, kompakt boyut 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3239
|
| EAN |
5027590445832
|
| UPC |
051712255325
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
305 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
145 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
59.667 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 63A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
106 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V’de 1300, 1250 V’de 1750
|
| Watt kayıpları |
20 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
215
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
Mikro için TN/110 Tip T Gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|