Eaton Bussmann series kare gövdeli sigorta bağlantısı, yüksek hız, 250 A, AC 690 V, kompakt boyut 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3286
|
| EAN |
5704057021074
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
60 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
322 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269
|
| Amperaj Değeri |
250 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Sigorta şekli |
Kare gövdeli, oluklu merkezi cıvatalı bağlantı ucları
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653 |