Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M3293

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 630 A, AC 690 V, kompakt boyut 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M3293
EAN
5027590447072
UPC
051712616331
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
347 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60269
EAC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
630 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
*1
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
80 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.