Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 315 A, AC 1250 V, kompakt boyut 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3396
|
| EAN |
5027590447485
|
| UPC |
051712255936
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
96 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
170 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
158.5 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 315A 1250V 1*BKN/75 AR CU
|
| Amperaj Değeri |
315 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
74 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V’de 115000, 1250 V’de 150000
|
| Watt kayıpları |
60 W
|
| Sigorta şekli |
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
18500
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
Mikro için BKN/75 Tip K Gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A
|