Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 550 A, AC 690 V, kompakt boyut 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3572
|
| EAN |
5027590448574
|
| UPC |
051712812078
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
193 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
47 mm
|
| Ürün Genişliği |
106 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
262 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
550 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
50 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 230000
|
| Watt kayıpları |
75 W
|
| Ark öncesi (I2T) |
34000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
Mikro için GKN/Tip K gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|