Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M3971
Model Kodu: FUSE 200A 1000V 1*KN 110 AR

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 200 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M3971
EAN
5027590450690
UPC
051712671729
Ürün Uzunluğu/Derinliği
290 mm
Ürün Yüksekliği
62 mm
Ürün Genişliği
142 mm
Ürün Ağırlığı
1.025 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Model Kodu
FUSE 200A 1000V 1*KN 110 AR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
200 A
Kesme Kapasitesi
125 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
*1
Anma gerilimi AC
1000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
106 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 29500
Watt kayıpları
45 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Ark öncesi (I2T)
4950
Renk
Yok
Açma değeri
125 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için KN/110 Tip K Gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.