Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 250 A, AC 1000 V, kompakt DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M3972
|
| EAN |
5027590450706
|
| UPC |
051712678933
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
290 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
62 mm
|
| Ürün Genişliği |
142 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
272 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
FUSE 250A 1000V 1*KN/110 AR
|
| Amperaj Değeri |
250 A
|
| Kesme Kapasitesi |
125 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
*1
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
106 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V'de 57000
|
| Watt kayıpları |
48 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
9550
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
125 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
Mikro şalter için KN/110 K tipi gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|