Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 630 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M4166
|
| EAN |
5027590451529
|
| UPC |
051712257923
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
245 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
62 mm
|
| Ürün Genişliği |
142 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
499 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
FUSE 630A 690V 1/110 AR UC
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
1
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 350000
|
| Watt kayıpları |
80 W
|
| Akım kesme süresi kaybı |
80
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
52000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
1
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
/110 görsel gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|