Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M4263

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 450 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M4263
EAN
5027590452106
UPC
051712258319
Ürün Uzunluğu/Derinliği
245 mm
Ürün Yüksekliği
62 mm
Ürün Genişliği
142 mm
Ürün Ağırlığı
499 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Model Kodu
FUSE 450A 690V 1KN/110 AR UC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
450 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
1
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 170000
Watt kayıpları
70 W
Akım kesme süresi kaybı
70
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
8500
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
1
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro şalter için KN/110 K tipi gösterge
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
Authenticate before accessing Test Reports
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.