Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M4609

Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 250 A, 690 V, 91 Millimetre, boyut 1, yok

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M4609
EAN
5027590453639
UPC
051712259316
Ürün Uzunluğu/Derinliği
136 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
51 mm
Ürün Ağırlığı
150 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
250 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
1
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
91 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M12
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 21000
Watt kayıpları
55 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
Ark öncesi (I2T)
3100
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
1
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
ABD stili
FU/Göstergesiz
Cıvatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.