Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M4699
Model Kodu: FUSE 160A 1250V 1SHT AR CU

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 160 A, AC 1250 V, boyut 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M4699
EAN
5027590453929
UPC
051712798556
Ürün Uzunluğu/Derinliği
245 mm
Ürün Yüksekliği
62 mm
Ürün Genişliği
142 mm
Ürün Ağırlığı
609.667 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu
Model Kodu
FUSE 160A 1250V 1SHT AR CU

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
1
Anma gerilimi AC
1250 V
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
45 W
Sigorta şekli
Özel bıçaklı kontaklara sahip kare gövde
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
1
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Mikro şalter için T tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.