Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 700 A, AC 690 V, boyut 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge, 115 mm sabitleme merkezleri
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M4767
|
| EAN |
5996516014059
|
| UPC |
051712259859
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
52 mm
|
| Ürün Genişliği |
170 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
549 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
700 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
1
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
115 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M12
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 465000
|
| Watt kayıpları |
85 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
69500
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x Bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
1
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
ABD stili
Mikro şalter için FKE/115 K tipi gösterge Civatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|