Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta, 20 A, 125 kAIC, aR sınıfı, Bıçak ucu X DIN 43-620 bıçak ucu, DIN 43 620, Standart, 1000 V’de boşaltma: 140, merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu), Üst sigorta durum göstergesi, 20, 5 W
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M4802
|
| EAN |
5027590454186
|
| UPC |
051712679183
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
233 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
225.8333333 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 20A 1000V 00/80 AR
|
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Kesme Kapasitesi |
125 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
00
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
78 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V'de 140
|
| Watt kayıpları |
5 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
20
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
125 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x Din 43-620 Bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
00
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
00/80 görsel gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|