sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M4965
|
| EAN |
5027590455145
|
| UPC |
051712679534
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
138.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
51 mm
|
| Ürün Genişliği |
69 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.52 kg
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
DIN |
| Model Kodu |
FUSE 160A 1000V 1KN/110 AR
|
| Amperaj Değeri |
160 A
|
| Kesme Kapasitesi |
125 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Sigorta Boyutu |
1
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
40 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
125 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
1
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
Mikro şalter için KN/110 K tipi gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|