Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5149

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 900 A, AC 1100 V, boyut 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5149
EAN
5027590455923
UPC
051712260251
Ürün Uzunluğu/Derinliği
284 mm
Ürün Yüksekliği
67 mm
Ürün Genişliği
175 mm
Ürün Ağırlığı
634 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Model Kodu
FUSE 900A 1100V 2/110 AR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
900 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1100 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 1750000
Watt kayıpları
122 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
360000
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
2
Montaj Yöntemi
DIN 43 620
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1100 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43653
/110 görsel gösterge
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar