Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5280

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 450 A, AC 1250 V, boyut 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5280
EAN
5027590456586
Ürün Uzunluğu/Derinliği
280 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
180 mm
Ürün Ağırlığı
0.001 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
450 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1250 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
90 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
2
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Cıvatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.