Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 630 A, AC 690 V, boyut 2, 61 x 77 x 212 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5282
|
| EAN |
5996516015421
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
205 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
78 mm
|
| Ürün Genişliği |
89 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.7 kg
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
50 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Civatalı bağlantı ucu
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|