Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1000 A, AC 690 V, boyut 2, 61 x 77 x 126 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5366
|
| EAN |
5027590456760
|
| UPC |
051712261029
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
286 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
165 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
619 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 1000A 690V 2EK/91 AR UC
|
| Amperaj Değeri |
1000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
91 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 1250000
|
| Watt kayıpları |
115 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
18000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
Fransız stili
Mikro şalter için EKN/K tipi gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|