Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 700 A, AC 1000 V, boyut 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5397
|
| EAN |
5027590456883
|
| UPC |
051712261111
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
124 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
756.75 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR
|
| Amperaj Değeri |
700 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
74.3 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V’de 795000, 1250 V’de 1050000
|
| Watt kayıpları |
115 W
|
| Sigorta şekli |
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
160000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
gömme uç
Mikro için BKN/75 Tip K Gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A
|