Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5443

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 450 A, AC 1250 V, boyut 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5443
EAN
5027590457156
UPC
051712261296
Ürün Uzunluğu/Derinliği
92 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
163 mm
Ürün Ağırlığı
0.545 kg
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
UL
Model Kodu
FUSE 450A 1250V 2BKN/80 AR CU

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
450 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1250 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
80.3 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
90 W
Sigorta şekli
Kare gövde, gömme uç kontakları
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Takılı:
Mikro şalter için K tipi gösterge
Yapı Boyutu
2
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
gömme uç
Mikro şalter için BKN/80 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.