Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 450 A, AC 1250 V, boyut 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5693
|
| EAN |
5027590458207
|
| UPC |
051712262125
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
284 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
67 mm
|
| Ürün Genişliği |
175 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
269 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
CSA Certified UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
450 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
115 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M12
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V’de 205000, 1250 V’de 270000
|
| Watt kayıpları |
90 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
34000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1250 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
ABD stili
FU/115 göstergesiz Civatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|