Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5698
FUSE 800A 1100V 2FU/115 AR

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 800 A, AC 1100 V, boyut 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5698
EAN
5027590458252
UPC
051712262170
Ürün Uzunluğu/Derinliği
280 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
180 mm
Ürün Ağırlığı
1783 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
CSA Certified
IEC Sınıfı
UL Recognized
Model Kodu
FUSE 800A 1100V 2FU/115 AR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
800 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1100 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
115 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M12
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 1200000
Watt kayıpları
120 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
Ark öncesi (I2T)
245000
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
2
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1100 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
ABD stili
FU/115 göstergesiz
Cıvatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.