Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 400 A, AC 690 V, boyut 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, 115 mm sabitleme merkezleri
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5708
|
| EAN |
5027590458276
|
| UPC |
051712262200
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
286 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
165 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
318 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Amperaj Değeri |
400 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
115 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M12
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 75000
|
| Watt kayıpları |
130 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
11000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
ABD stili
FU/115 göstergesiz Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|