Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5887
FUSE 500A 690V DIN 2 GR

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5887
EAN
5027590461160
UPC
051712386500
Ürün Uzunluğu/Derinliği
210 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
160 mm
Ürün Ağırlığı
424 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
Model Kodu
FUSE 500A 690V DIN 2 GR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
500 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
690 V
Akım tipi
AC
Sınıf
gR Sınıfı
Watt kayıpları
66 W
Sigorta şekli
Bıçak ağızlı kontaklara sahip kare gövde
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Takılı:
Mikro için T tipi Gösterge
Yapı Boyutu
2
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43620
Mikro için T tipi gösterge
Bıçaklı
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.