Sıfırla
Sıfırla
Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 550V (IEC/UL), 2000A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X bıçak ucu, aR sınıfı, DIN 43 620
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M6071
|
| EAN |
5996516017548
|
| UPC |
051712262781
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
74 mm
|
| Ürün Genişliği |
160 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
917 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR
|
| Amperaj Değeri |
2000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
550 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
78 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 6350000
|
| Watt kayıpları |
175 W
|
| Akım kesme süresi kaybı |
175
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
1150000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
550 V AC
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
Mikro için TN/80 Tip T Gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|