Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M6080
FUSE 350A 690V DIN 3 GR

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 350 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M6080
EAN
5996516017586
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
1475 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
DIN 43620
Model Kodu
FUSE 350A 690V DIN 3 GR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
350 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
690 V
Akım tipi
AC
Sınıf
gR Sınıfı
Watt kayıpları
55 W
Sigorta şekli
Bıçak ağızlı kontaklara sahip kare gövde
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Takılı:
Mikro şalter için T tipi gösterge
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43620
Mikro şalter için T tipi gösterge
Bıçaklı
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.