Sıfırla
Sıfırla
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta, 1250 A, 200 kAIC, aR sınıfı, Bıçak ucu X Bıçak ucu, DIN 43 620, Standart, 660 V’de iletken açıklığı: 1950000, merkezi cıvatalı bacaklara sahip kare gövde (oluklu), Üst sigorta durum göstergesi, Akım ark öncesi: 290000,
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M6166
|
| EAN |
5027590511599
|
| UPC |
051712263122
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76 mm
|
| Ürün Genişliği |
95 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
900 g
|
| Uyumlar |
RoHS Uyumlu
CE İşaretli |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
FUSE 1250A 690V 3/110 AR UC
|
| Amperaj Değeri |
1250 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 1950000
|
| Watt kayıpları |
140 W
|
| Akım kesme süresi kaybı |
140
|
| Sigorta şekli |
Kare gövdeli, oluklu merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
290000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
/110 Görsel gösterge |