Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M6545

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 700 A, AC 1250 V, boyut 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M6545
EAN
5996516019757
UPC
051712264495
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
1308 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
700 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
1250 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
82.4 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M12
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V’de 705000, 1250 V’de 940000
Watt kayıpları
120 W
Sigorta şekli
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
Ark öncesi (I2T)
115000
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Takılı:
Mikro için K tipi gösterge
Yapı Boyutu
3
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
Gömme uç
Mikro şalter için BKN/80 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.