Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 1000 A, AC 1100 V, boyut 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M6748
|
| EAN |
5027590334006
|
| UPC |
051712265454
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76 mm
|
| Ürün Genişliği |
95 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1344 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
CSA Certified
IEC Sınıfı UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU
|
| Amperaj Değeri |
1000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
1100 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
114 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V'de 2150000
|
| Watt kayıpları |
135 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
450000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1100 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
ABD stili
Mikro şalter için FKE/115 K tipi gösterge Cıvatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|