Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M6783

Eaton Bussmann series high speed square body fuse,FUSE 1800A 1250V aR 23BU/75 Indicator, 260 Watt, AC, flush-end contact, Cylindrical, Standard, Pre Arc 1200000, Size 23,

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6783
EAN
5027590463188
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
82 mm
Product Width
167 mm
Product Weight
1971 g
Compliances
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
1800 A
Connection
Flush-end contact
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Type
Square Body -BU/75 visual indicator
Application
Power rectifiers

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.