Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1250 A, AC 660 V, boyut 3, 76 x 91 x 53 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M6840
|
| EAN |
5027590463348
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
74 mm
|
| Ürün Genişliği |
160 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.001 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
1250 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
53 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
140 W
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Doğrultucuların korunması
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|