Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M6882

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1500 A, AC 660 V, 2 x boyut 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M6882
EAN
5027590320603
UPC
051712265829
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.1 kg
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1500 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
23
Anma gerilimi AC
660 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
52 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 1650000
Watt kayıpları
215 W
Sigorta şekli
Kare gövde gömme uç kontakları
Ark öncesi (I2T)
240000
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Bağlantı
Gömme uç kontak
Yapı Boyutu
23
Montaj Yöntemi
Gömme
Gerilim değeri
660 V
Tip
Kare gövde gömme uç kontağı, -BKN/55 K tipi gösterge
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
Gömme uç
BKN/55 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.