Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7045

sigorta bağlantısı, yüksek hız, 3500 A, AC 660 V, 200 kA, boyut 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, K tipi gösterge, kalay kaplı

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7045
EAN
5027590463423
UPC
051712812344
Ürün Uzunluğu/Derinliği
59 mm
Ürün Yüksekliği
105 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
1749 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
3500 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
660 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
58.8 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
Diğer
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
355 W
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
4
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Product Page (web)

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.