Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7079

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 1250 A, AC 690 V, 200 kA, boyut 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, K tipi gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7079
EAN
5027590463775
UPC
051712266529
Ürün Uzunluğu/Derinliği
202 mm
Ürün Yüksekliği
116 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
1384.5 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1250 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Sıcaklık Değeri
>60°C
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
4
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
66.6 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 965000
Watt kayıpları
195 W
Ark öncesi (I2T)
145000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Takılı:
Mikro için K tipi gösterge
Yapı Boyutu
4
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V, 700 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
BKN/65 K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.