Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 4000 A, AC 600 V, 200kA, boyut 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7086
|
| EAN |
5027590463836
|
| UPC |
051712266598
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
67 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
105 mm
|
| Ürün Genişliği |
120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2343 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 4000A 600V 4BKN/65 AR
|
| Amperaj Değeri |
4000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Sıcaklık Değeri |
>60°C
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
600 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
66.6 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
500 V'de 28000000
|
| Watt kayıpları |
355 W
|
| Ark öncesi (I2T) |
4700000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
600 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
|
| Sigorta tipi |
BKN/65 K tipi gösterge
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|