Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1250 A, AC 800 V, boyut 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7130-R
|
| EAN |
5027590314299
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
202 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
116 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2860 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
1250 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
800 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Gerilim değeri |
800 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
BKN/95 K tipi gösterge
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|