Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7161
Model Kodu: FUSE 3500A 660V 24BKN/60 AR

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 3500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x boyut 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, K tipi gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7161
EAN
5996516021361
UPC
051712266932
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
63 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
0.001 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Model Kodu
FUSE 3500A 660V 24BKN/60 AR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
3500 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
24
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
59.8 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M12
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 12000000
Watt kayıpları
460 W
Ark öncesi (I2T)
1800000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
24
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V, 700 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
Gömme uç
BKN/60 Tip K gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.