Sıfırla
Sıfırla
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta bağlantısı, 6500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x boyut 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7167
|
| EAN |
5704057038065
|
| UPC |
051712266994
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
229.87 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
59.944 mm
|
| Ürün Genişliği |
119.888 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
746 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Amperaj Değeri |
6500A
|
| Kesme Kapasitesi |
300 kA
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Sigorta Boyutu |
24
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
60 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 83000000
|
| Watt kayıpları |
600 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde gömme uç kontakları
|
| Ark öncesi (I2T) |
12500000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Gömme uç kontak
|
| Yapı Boyutu |
24
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Kare gövde gömme uç kontağı, -BKN/60 K tipi gösterge
|
| Uygulama |
Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları, gerilimi düşürülmüş yol vericiler
|
| Sigorta tipi |
BKN/60 Tip K gösterge
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|